Skip to content
Meet the New ZED Box 2 Series – Physical AI Power for Robotics. Up to 2,070 TFLOPS, 8× GMSL inputs & Full I/O.Learn more
  • Vision systems for forklifts​​​​‌‍​‍​‍‌‍‌​‍‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌​‌‍​‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌​‌‍‌​‍‍‌‍‍‌‌‍​‍​‍​‍​​‍​‍‌‍‍​‌​‍‌‍‌‌‌‍‌‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌‍‍​‌‌​‌‌​‌​​‌​​‍‍​‍​‍‌‌‌‌‌‌​‍‍‌​‌‌​‌‍‌‌‌​‍‌‍‌‌‌‍‌‍​‌‍​‌‌‍​‍‌​​‍‍‌‍​‌‍‌‍‌​‍‌‍‍‌‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‍‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‌​​‍‌‍‌‌‍‌‍‌​‌‍‌‌​‌‌​​‌​‍‌‍‌‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​‌‍​‌‌‌​‌‍‍‌‌‍‌‍‍​‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌​‌‌​‌​​​​​‌​‌​​​​‌‍‌​​‌​‍‌‌‍‌‌​​​‌‌​​​‍‌​‌​‌‍​‌‌‍‌​‌‍​​‍‌‌‍​‍​‌​‌‍​​‌​‍‌​​​​​​​‌​‌‍‌‍‌‌​‌​​​‌‌‍​‌​‌​​‌‍‌‍‌‌​‌​​‍‌‌​‌‍‌‌​​‌‍‌‌​‌‌​​‌‍​‌‌‍‌‌‍‌‌​‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌​​‌‍​‌‌‍‌‌‍‌‌‌​​‍‌‌‌‌‍‍‌‌‍​‌‍‌​‌‍‌‌‌​‍​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍‌‍‌‌‌‍‌​‌‍​‌‌‍‌‍​‌​‌‍​​‌‌‌‍​​‌​​‍‌​‌‌​​​​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‍‍​‌‍‌‌‌‍​‌‌‍‌​‌‍​‌‍‍‌‌‍‍‌‍‌‌​‍‍‌‌​‌‍‍‌‌‌​‌‍​‌‍‌‌​‍‍‌‍‌‌‌‍‍​‌‍​‍‌‍​‌‌​‌‍‌‌‌‌‌‌‌​‍‌‍​​‌‌‍‍​‌‌​‌‌​‌​​‌​​‍‌‌​​‌​​‌​‍‌‌​​‍‌​‌‍​‍‌‌​​‍‌​‌‍‌‌‌‌‌‌​‍‍‌​‌‌​‌‍‌‌‌​‍‌‍‌‌‌‍‌‍​‌‍​‌‌‍​‍‌​​‍‍‌‍​‌‍‌‍‌​‍‌‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌​‌‌​‌​​​​​‌​‌​​​​‌‍‌​​‌​‍‌‌‍‌‌​​​‌‌​​​‍‌​‌​‌‍​‌‌‍‌​‌‍​​‍‌‌‍​‍​‌​‌‍​​‌​‍‌​​​​​​​‌​‌‍‌‍‌‌​‌​​​‌‌‍​‌​‌​​‌‍‌‍‌‌​‌​​‍‌‍‌‌​‌‍‌‌​​‌‍‌‌​‌‌​​‌‍​‌‌‍‌‌‍‌‌​‍‌‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌​​‌‍​‌‌‍‌‌‍‌‌‌​​‍‌‌‌‌‍‍‌‌‍​‌‍‌​‌‍‌‌‌​‍​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍‌‍‌‌‌‍‌​‌‍​‌‌‍‌‍​‌​‌‍​​‌‌‌‍​​‌​​‍‌​‌‌​​​​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‍‍​‌‍‌‌‌‍​‌‌‍‌​‌‍​‌‍‍‌‌‍‍‌‍‌‌​‍‍‌‌​‌‍‍‌‌‌​‌‍​‌‍‌‌​‍‍‌‍‌‌‌‍‍​‍​‍‌‌

    Intelligent vision for smarter forklifts​​​​

    Dynamic factories and warehouses need precise 3D vision. So forklifts perceive instantly, move confidently at scale.‌‍‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌‌‍‌‍‍‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‍‌‍‍‌‍‌‍‌‌‌‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‌‌‌‌‌‌‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌​‍‍‌​‌‌​‌‍‌‌‌​‍‌‍‌‌‌‍‌‍​‌‍​‌‌‍​‍‌​​‍‍‌‍​‌‍‌‍‌​‍‌‍‍‌‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‍‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‌​​‍‌‍‌‌‍‌‍‌​‌‍‌‌​‌‌​​‌​‍‌‍‌‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​‌‍​‌‌‌​‌‍‍‌‌‍‌‍‍​‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌​‌‌​‌​​​​​‌​‌​​​​‌‍‌​​‌​‍‌‌‍‌‌​​​‌‌​​​‍‌​‌​‌‍​‌‌‍‌​‌‍​​‍‌‌‍​‍​‌​‌‍​​‌​‍‌​​​​​​​‌​‌‍‌‍‌‌​‌​​​‌‌‍​‌​‌​​‌‍‌‍‌‌​‌​​‍‌‌​‌‍‌‌​​‌‍‌‌​‌‌​​‌‍​‌‌‍‌‌‍‌‌​‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌​​‌‍​‌‌‍‌‌‍‌‌‌​​‍‌‌‌‌‍‍‌‌‍​‌‍‌​‌‍‌‌‌​‍​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍‌‍‌‌‌‍‌​‌‍​‌‌‍‌‍​‌​‌‍​​‌‌‌‍​​‌​​‍‌​‌‌​​​​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‍‍​‌‍‌‌‌‍​‌‌‍‌​‌‍​‌‍‍‌‌‍‍‌‍‌‌​‍‍‌‍‌​‌‍‌‌‌​‌‍​‌​‍‌‍‍‌‌​​‌‌​‌‍‍‌‌‍‌‍‍​‍‍‌‍‌‌‌‍‍​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍​​‌‍‌‍‌‍‌‌​​‍​‍‌​‌​​‍‌‍​‌‌‍​‍‌‍​‌‍​​‌​​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‍​‌‍‍​‌‍‍‌‌‍​‌‍‌​‌​‍‌‍‌‌‌‍‍​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌​​​‌​​​‌‍​‌​​​‌‍‌‌​‌​‌‍‌‌​‌​​‍​​‌​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍​‌‌​​‌‍​‍‌‍​‌‌​‌‍‌‌‌‌‌‌‌​‍‌‍​​‌‌‍‍​‌‌​‌‌​‌​​‌​​‍‌‌​​‌​​‌​‍‌‌​​‍‌​‌‍​‍‌‌​​‍‌​‌‍‌‌‌‌‌‌​‍‍‌​‌‌​‌‍‌‌‌​‍‌‍‌‌‌‍‌‍​‌‍​‌‌‍​‍‌​​‍‍‌‍​‌‍‌‍‌​‍‌‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌​‌‌​‌​​​​​‌​‌​​​​‌‍‌​​‌​‍‌‌‍‌‌​​​‌‌​​​‍‌​‌​‌‍​‌‌‍‌​‌‍​​‍‌‌‍​‍​‌​‌‍​​‌​‍‌​​​​​​​‌​‌‍‌‍‌‌​‌​​​‌‌‍​‌​‌​​‌‍‌‍‌‌​‌​​‍‌‍‌‌​‌‍‌‌​​‌‍‌‌​‌‌​​‌‍​‌‌‍‌‌‍‌‌​‍‌‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌​​‌‍​‌‌‍‌‌‍‌‌‌​​‍‌‌‌‌‍‍‌‌‍​‌‍‌​‌‍‌‌‌​‍​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍‌‍‌‌‌‍‌​‌‍​‌‌‍‌‍​‌​‌‍​​‌‌‌‍​​‌​​‍‌​‌‌​​​​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‍‍​‌‍‌‌‌‍​‌‌‍‌​‌‍​‌‍‍‌‌‍‍‌‍‌‌​‍‍‌‍‌​‌‍‌‌‌​‌‍​‌​‍‌‍‍‌‌​​‌‌​‌‍‍‌‌‍‌‍‍​‍‍‌‍‌‌‌‍‍​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍​​‌‍‌‍‌‍‌‌​​‍​‍‌​‌​​‍‌‍​‌‌‍​‍‌‍​‌‍​​‌​​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‍​‌‍‍​‌‍‍‌‌‍​‌‍‌​‌​‍‌‍‌‌‌‍‍​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌​​​‌​​​‌‍​‌​​​‌‍‌‌​‌​‌‍‌‌​‌​​‍​​‌​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍​‌‌​​‍​‍‌‌

    Logos-Monarch
    Logos-HBO
    Logos-Unity
    Logos-Monarch
    Logos-HBO
    Logos-Unity
    Logos-Monarch
    Logos-HBO
    Logos-Unity
    Logos-Monarch
    Logos-HBO
    Logos-Unity

    One vision platform, unlimited operations.

    ZED cameras can be mounted onto forklifts, regardless of whether it’s indoors or outdoors or the weather conditions, making it a flexible solution that can be utilized for multiple missions and tasks across warehouses and factories.

    Collision avoidance

    Stereolabs enables machines to perceive complex indoor environments with clarity, helping them navigate shared spaces with confidence.​​​​

    Parcel counting

    Driving reliable and optimized logistics automation​​​​‌‍​‍​‍‌‍‌​‍‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌​‌‍​‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌​‌‍‌​‍‍‌‍‍‌‌‍​‍​‍​‍​​‍​‍‌‍‍​‌​‍‌‍‌‌‌‍‌‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌‍‍​‌‌​‌‌​‌​​‌​​‍‍​‍​‍‌‌‌‌‌‌​‍‍‌​‌‌​‌‍‌‌‌​‍‌‍‌‌‌‍‌‍​‌‍​‌‌‍​‍‌​​‍‍‌‍​‌‍‌‍‌​‍‌‍‍‌‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‍‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‌​​‍‌‍‌‌‍‌‍‌​‌‍‌‌​‌‌​​‌​‍‌‍‌‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​‌‍​‌‌‌​‌‍‍‌‌‍‌‍‍​‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌‌‍‌‍​​​​‍​‌‍​‌‌‍​​​​​​​‌‍​‍​‍‌‌‍​​‍​​​‌‌‍‌‌​‍‌​‌​​‍​​​‌‌‍​‌​‍‌​‍​​​​​​‌‍‌‍​‍‌​‌​​‍‌​‌‍‌‍​‍​‌​​​​​​​‌‌​​‍​​‍‌‍​​​​‍‌‌​‌‍‌‌​​‌‍‌‌​‌‌​​‌‍​‌‌‍‌‌‍‌‌​‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌​​‌‍​‌‌‍‌‌‍‌‌‌​​‍‌‌‌‌‍‍‌‌‍​‌‍‌​‌‍‌‌‌​‍​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍​‌‍​‌‍​​​​‌​‌‍​‍​‌​​‍​​​​‍‌​‍‌‌‍‌‌‌‍​‌​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‍‍‌‌‌​‌‍‌‌‌‍‌‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍​‌‍‌‍‌‍​‌‍‌‍‌​​​​‌‍​‍‌‍​‌‌‍‌‍​‌‍​‍​​​‍​​‌​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‌​‌‍‍‌‌‌​‌‍​‌‍‌‌​‍‍‌‍‌‌‌‍‍​‌‍​‍‌‍​‌‌​‌‍‌‌‌‌‌‌‌​‍‌‍​​‌‌‍‍​‌‌​‌‌​‌​​‌​​‍‌‌​​‌​​‌​‍‌‌​​‍‌​‌‍​‍‌‌​​‍‌​‌‍‌‌‌‌‌‌​‍‍‌​‌‌​‌‍‌‌‌​‍‌‍‌‌‌‍‌‍​‌‍​‌‌‍​‍‌​​‍‍‌‍​‌‍‌‍‌​‍‌‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌‌‍‌‍​​​​‍​‌‍​‌‌‍​​​​​​​‌‍​‍​‍‌‌‍​​‍​​​‌‌‍‌‌​‍‌​‌​​‍​​​‌‌‍​‌​‍‌​‍​​​​​​‌‍‌‍​‍‌​‌​​‍‌​‌‍‌‍​‍​‌​​​​​​​‌‌​​‍​​‍‌‍​​​​‍‌‍‌‌​‌‍‌‌​​‌‍‌‌​‌‌​​‌‍​‌‌‍‌‌‍‌‌​‍‌‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌​​‌‍​‌‌‍‌‌‍‌‌‌​​‍‌‌‌‌‍‍‌‌‍​‌‍‌​‌‍‌‌‌​‍​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍​‌‍​‌‍​​​​‌​‌‍​‍​‌​​‍​​​​‍‌​‍‌‌‍‌‌‌‍​‌​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‍‍‌‌‌​‌‍‌‌‌‍‌‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍​‌‍‌‍‌‍​‌‍‌‍‌​​​​‌‍​‍‌‍​‌‌‍‌‍​‌‍​‍​​​‍​​‌​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‌​‌‍‍‌‌‌​‌‍​‌‍‌‌​‍‍‌‍‌‌‌‍‍​‍​‍‌‌ for automatic visual parcel counting.

    Barcode scanning

    Front-mounted vision enables fast, reliable barcode identification on pallets and loads in real time. This improves traceability and handling accuracy while keeping forklift workflows fluid and automated.

    Forklift perception reference design

    Mountable on any forklift, ZED cameras give forklifts smart vision. Powered by 2 ZED X for front and rear 3D awareness, 1 ZED X Mini or ZED X One 4K for precise pallet detection and video tracking, and the ZED Box for real-time sensor fusion, the system delivers 3D people detection, pallet recognition, and accurate localization — enabling faster navigation, safer operations, and smoother pallet handling in any environment.

    CA$869

    ZED X

    ZEDX_front

    The ZED X is the ideal choice for capturing fast-moving action with precision. Perfect for robot localization, high-speed automation, and dynamic environments where motion blur is not an option.

    CA$796

    ZED X Mini

    ZEDX mini front

    The ZED X Mini is the ideal choice for manipulation tasks across agriculture, logistics and construction. This camera is especially well adapted to short-range applications such as automation and picking.

    CA$2,101New

    ZED Box

    ZEDboxOrinNX16GB_45_front

    NVIDIA® Jetson Orin™ NX series modules deliver up to 100 TOPS of AI performance in the smallest form-factor, with power configurable between 10W and 25W. This gives you the performance of Jetson AGX Xavier™ and 2x the performance of Jetson Xavier NX. The ZED Box Orin™ 16GB series can optionally include a dual or quad GMSL2 interface to connect up to 2 ZED X cameras.

    End-to-end AI vision done right

    Stereolabs has developed a unique vision platform that accelerates the development and deployment of automated intelligent machines and equipment. It combines real-time, AI-powered camera-based vision to bring autonomy, automation, and intelligence to existing machinery.

    Smart obstacle detection

    Real-time depth perception enables reliable detection of obstacles and people during maneuvering and reversing in dynamic environments.

    Terra Icon

    Global shutter sensor

    Capture distortion-free images of lightning-fast action with a global shutter sensor that preserves full dynamic range and image quality. No blurred or curved lines, just perfect pixels in every scene.

    Seamless ECU Integration

    Broad compatibility with ECUs and embedded computers simplifies integration, while native driver support reduces OEM engineering effort.

    Multi-camera

    Flexible multi-camera setups support 2D and 3D perception needs, with precise hardware synchronization and frame-level alignment down to 15 µs across devices.

    Low latency

    Ultra-low latency delivers faster perception-to-action cycles, enabling smoother forklift movement, tighter control loops, and more responsive behavior during high-speed maneuvers.

    24/7 reliable streaming

    High-fidelity color, depth, and pose data are streamed continuously for reliable round-the-clock operation, ensuring uninterrupted perception in long-running deployments.

    High-performance perception stack

    Stereolabs’ perception stack is built to meet the demands of fast-paced and constantly evolving logistics environments. It delivers accurate 3D awareness in real time, enabling machines to operate reliably in dense, structured, and dynamic indoor spaces without relying on external infrastructure.

    Robust depth sensing

    Delivers precise 3D measurements in challenging conditions like low-light zones, reflective floors, repetitive patterns, and partial occlusions.

    Precise indoor localization & mapping

    Enables centimetric localization based on visual SLAM in indoor environments with GNSS-denied areas.

    Detection and tracking of people & objects

    Detects and tracks people, machines, and objects in motion to support safe operation and optimized operations.

    Body tracking for activity and behavior awareness

    Monitors human movement patterns to support activity tracking, detect risky behaviors, and improve behavior awareness.

    Explore perception systems by machine

    Camera system for AMR

    Camera system for robotic arms

    Camera system for humanoid robot

    Trusted by innovators and industry leaders

    • 22,000+

      businesses

    • 100,000+

      developers

    • 1,800+

      scientific publications

    Let's work together

    Unlock vision-driven precision for your smart machine. Get in touch with our team to get a tailored approach, and in-depth advice for your project and let's work together to identify requirements, setup system.